Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
11/05/21 18:06:37
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
1PH8135-1MZ10-2GA2 K6F
Product
Imagen similar
SIMOTICS M motor asíncrono compacto 315r/min, 3,7kW, 110 Nm, 9 A ventilación forzada; sentido del aire LCA/NDE-> LA/DE; Grado de protección IP55 Encóder incremental SEN/COS 1VPP 2048 señales/vuelta con canal C y D con sensor de temperatura Pt1000 Forma constructiva IM B3 Eje con chaveta equilibrado con media chaveta versión de cojinetes: estándar cajas de bornes (arriba) Entrada de cables lado derecho Conexión de señales LA K6F: Devanado especial motor específico del cliente SMR-55-2015
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 1PH8135-1MZ10-2GA2 K6F
Descripción de producto SIMOTICS M motor asíncrono compacto 315r/min, 3,7kW, 110 Nm, 9 A ventilación forzada; sentido del aire LCA/NDE-> LA/DE; Grado de protección IP55 Encóder incremental SEN/COS 1VPP 2048 señales/vuelta con canal C y D con sensor de temperatura Pt1000 Forma constructiva IM B3 Eje con chaveta equilibrado con media chaveta versión de cojinetes: estándar cajas de bornes (arriba) Entrada de cables lado derecho Conexión de señales LA K6F: Devanado especial motor específico del cliente SMR-55-2015
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3ZP / 761
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 60 Día/Días
Peso neto (kg) 125,000 Kg
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
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC62ST-1PH8
Grupo de productos 9695
Group Code R220
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 05/11/18
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Clasificaciones
  No disponible
|
Puede también añadir opciones al producto
Cargando documentos...