Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
09/05/21 19:57:07
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
1PH8137-2DL13-0BB1-Z K18+Q54+V23
Product
Imagen similar
SIMOTICS M motor asíncrono compacto 2800 1/min, 53,4 kW, 182 Nm, 82 A, 415 V ventilación forzada; sentido del aire NDE--> DE; Grado de protección IP55 Encóder incremental, 22 bits con posición de conmutación (encóder IC22DQ) con interfaz Drive-CLiQ Forma constructiva IM B35 (IM V15, IM V35) Eje liso, sin chaveta; K18: Retén radial DE Q54: Tornillo vaciado aceite G1/8 Escudo portacojinete LA V23: Dentado exterior extremo del eje DE; motor personalizado SMR-2-2015
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 1PH8137-2DL13-0BB1-Z K18+Q54+V23
Descripción de producto SIMOTICS M motor asíncrono compacto 2800 1/min, 53,4 kW, 182 Nm, 82 A, 415 V ventilación forzada; sentido del aire NDE--> DE; Grado de protección IP55 Encóder incremental, 22 bits con posición de conmutación (encóder IC22DQ) con interfaz Drive-CLiQ Forma constructiva IM B35 (IM V15, IM V35) Eje liso, sin chaveta; K18: Retén radial DE Q54: Tornillo vaciado aceite G1/8 Escudo portacojinete LA V23: Dentado exterior extremo del eje DE; motor personalizado SMR-2-2015
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3ZP / 761
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal ------71
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 60 Día/Días
Peso neto (kg) 137,000 Kg
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
Commodity code 85015290
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC62ST-1PH8
Grupo de productos 5690
Group Code R220
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 05/11/18
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-09
|
Puede también añadir opciones al producto
Cargando documentos...