SIMOTICS M motor asíncrono compacto 1500r/min, 30kW, 191 Nm, 71A, 319V 1750r/min, 34kW, 186 Nm, 70A, 366V 2000r/min, 37kW, 177 Nm, 68A, 416V ventilación forzada; Grado de protección IP55 Motor espec. cliente Número de cotización SMR-19-2012 K10: Caja de bornes LCA izquierda Q21: inmovilizador de tornillo con Loctite L1A: ventilador especial Y84: Indicación del cliente en la placa de características
Notas
Por favor, introduzca el texto de cada opción Y (usando el Configurador).
Número de artículo (número de mercado) |
1PH8163-1MF93-1BB2-Z K10+L1A+Q21+Y84 |
Descripción de producto |
SIMOTICS M motor asíncrono compacto 1500r/min, 30kW, 191 Nm, 71A, 319V 1750r/min, 34kW, 186 Nm, 70A, 366V 2000r/min, 37kW, 177 Nm, 68A, 416V ventilación forzada; Grado de protección IP55 Motor espec. cliente Número de cotización SMR-19-2012 K10: Caja de bornes LCA izquierda Q21: inmovilizador de tornillo con Loctite L1A: ventilador especial Y84: Indicación del cliente en la placa de características
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Notas |
Por favor, introduzca el texto de cada opción Y (usando el Configurador).
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3ZP / 761 |
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
100 Día/Días |
Peso neto (kg) |
196,000 Kg |
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
85015230 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC62ST-1PH8 |
Grupo de productos |
9695 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 05/11/18 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
6 |
27-02-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-01 |
eClass |
8 |
27-02-26-01 |
eClass |
9 |
27-02-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-01 |
ETIM |
5 |
EC001851 |
ETIM |
6 |
EC001851 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
|
|
|
|