SIMOTICS M motor de reluctancia Efficiency (IE3) 1500 1/min, 55 kW, 350 Nm, 146 A, 310 V 1750 1/min, 64 kW, 350 Nm, 146 A, 361 V 2000 1/min, 73 kW, 350 Nm, 146 A, 412 V 2200 1/min, 81 kW, 350 Nm, 145 A, 452 V refrigeración por agua grado de protección IP65
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Número de artículo (número de mercado) |
1PH8165-6.F2.-...1 |
Descripción de producto |
SIMOTICS M motor de reluctancia Efficiency (IE3) 1500 1/min, 55 kW, 350 Nm, 146 A, 310 V 1750 1/min, 64 kW, 350 Nm, 146 A, 361 V 2000 1/min, 73 kW, 350 Nm, 146 A, 412 V 2200 1/min, 81 kW, 350 Nm, 145 A, 452 V refrigeración por agua grado de protección IP65
|
Familia de producto |
1PH8 para SINAMICS S120 para máquinas de producción |
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
3ZP / 761 |
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
120 Día/Días |
Peso neto (kg) |
260,000 Kg |
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
85015381 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC62ST-1PH8 |
Grupo de productos |
9695 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 29/01/21 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
6 |
27-02-24-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-24-01 |
eClass |
8 |
27-02-24-01 |
eClass |
9 |
27-02-24-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-24-01 |
ETIM |
5 |
EC001851 |
ETIM |
6 |
EC001851 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
|
|
|
|