SIMOTICS M motor síncrono compacto 1500 1/min, 69 kW, 435 Nm, 133 A, 345 V 1750 1/min, 77 kW, 420 Nm, 128 A, 400 V 2000 1/min, 82 kW, 395 Nm, 123 A, 450 V ventilación forzada; sentido del aire LCA/NDE --> LA/DE; Grado de protección IP55
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Número de artículo (número de mercado) |
1PH8167-4.F1.-...2 |
Descripción de producto |
SIMOTICS M motor síncrono compacto 1500 1/min, 69 kW, 435 Nm, 133 A, 345 V 1750 1/min, 77 kW, 420 Nm, 128 A, 400 V 2000 1/min, 82 kW, 395 Nm, 123 A, 450 V ventilación forzada; sentido del aire LCA/NDE --> LA/DE; Grado de protección IP55
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
3ZP / 761 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
------71 |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Hora de entrega |
60 Día/Días |
Peso neto (kg) |
240,000 Kg |
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
85015381 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC62ST-1PH8 |
Grupo de productos |
5690 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 05/11/18 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
5 |
EC001851 |
ETIM |
6 |
EC001851 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
UNSPSC |
15 |
26-10-11-09 |
|
|
|
|