Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
25/05/22 7:22:25
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimice
1PH8168-2FL22-0ZZ1-Z P1A+Q19+Q1J+Q59+Y84
Product
Imagen similar
SIMOTICS M motor asíncrono compacto 2800 1/min,123 kW, 420 Nm, 210 A, 395 V refrigeración por agua encóder absoluto 22 bits (encóder AM22DQ) Con interfaz DRIVE-CLiQ Forma constructiva IM B5 (IM V1, IM V3) Eje liso sin chaveta P1A: Cojinete especial con dispositivo de reengrase relubricación Q19: protección especial contra salpicaduras Q59: Interfaz para dispositivo de elevación LCA Q1J: sistema de conexión especial Caja bornes gk633 con Conexión para cable 2xM50 Y84: Indicación del cliente en la placa de características motor espec. cliente SMR-61-2016
Notas
Por favor, introduzca el texto de cada opción Y (usando el Configurador).
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
For this product we can offer services like Spare Part Delivey/Repair/Exchange. You have currently no rights to enter the Service Web Shop for that. For further information & to order this service, please contact your local Spares&Repair Partner


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 1PH8168-2FL22-0ZZ1-Z P1A+Q19+Q1J+Q59+Y84
Descripción de producto SIMOTICS M motor asíncrono compacto 2800 1/min,123 kW, 420 Nm, 210 A, 395 V refrigeración por agua encóder absoluto 22 bits (encóder AM22DQ) Con interfaz DRIVE-CLiQ Forma constructiva IM B5 (IM V1, IM V3) Eje liso sin chaveta P1A: Cojinete especial con dispositivo de reengrase relubricación Q19: protección especial contra salpicaduras Q59: Interfaz para dispositivo de elevación LCA Q1J: sistema de conexión especial Caja bornes gk633 con Conexión para cable 2xM50 Y84: Indicación del cliente en la placa de características motor espec. cliente SMR-61-2016
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
Por favor, introduzca el texto de cada opción Y (usando el Configurador).
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3ZP / 761
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal ------71
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 120 Día/Días
Peso neto (kg) 279,000 Kg
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
Commodity code 85015381
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC62ST-1PH8
Grupo de productos 5690
Group Code R220
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 05/11/18
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-09
|
Puede también añadir opciones al producto
Cargando documentos...