Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
12/05/21 9:20:47
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
1PH8184-1DF23-2ZD1-Z K40+L27+P00+P0C+Y84
Product
Imagen similar
SIMOTICS M motor asíncrono compacto 1500 1/min, 70 kW, 446 Nm, 150 A, 335 V; 1750 1/min, 82 kW, 447 Nm, 150 A, 390 V; 2000 1/min, 95 kW, 454 Nm, 152 A, 450 V refrigeración por agua, grado de protección IP55 encóder incremental 22 bits P0C: versión constructiva personalizada Niehoff K40: dispositivo de reengrase DE y NDE L27: cojinete NDE en versión aislada P00: placa de entrada de cables sin taladrar Y84: número identificación de cliente en la placa de características motor personalizado según n.º cotización: CIGO-10111059
Notas
Por favor, introduzca el texto de cada opción Y (usando el Configurador).
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 1PH8184-1DF23-2ZD1-Z K40+L27+P00+P0C+Y84
Descripción de producto SIMOTICS M motor asíncrono compacto 1500 1/min, 70 kW, 446 Nm, 150 A, 335 V; 1750 1/min, 82 kW, 447 Nm, 150 A, 390 V; 2000 1/min, 95 kW, 454 Nm, 152 A, 450 V refrigeración por agua, grado de protección IP55 encóder incremental 22 bits P0C: versión constructiva personalizada Niehoff K40: dispositivo de reengrase DE y NDE L27: cojinete NDE en versión aislada P00: placa de entrada de cables sin taladrar Y84: número identificación de cliente en la placa de características motor personalizado según n.º cotización: CIGO-10111059
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
Por favor, introduzca el texto de cada opción Y (usando el Configurador).
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3ZP / 761
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 60 Día/Días
Peso neto (kg) 340,000 Kg
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
Commodity code 85015381
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC62ST-1PH8
Grupo de productos 9694
Group Code R220
País de origen Chequia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 21/07/19
Clase de producto D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente)
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-02-26-01
eClass 7.1 27-02-26-01
eClass 8 27-02-26-01
eClass 9 27-02-26-01
eClass 9.1 27-02-26-01
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
|
Puede también añadir opciones al producto
Cargando documentos...