SIMOTICS M motor asíncrono compacto 1500 1/min, 70 kW, 446 Nm, 150 A, 335 V; 1750 1/min, 82 kW, 447 Nm, 150 A, 390 V; 2000 1/min, 95 kW, 454 Nm, 152 A, 450 V refrigeración por agua; grado de protección IP55 motor personalizado según n.º cotización: SMR-146-2011 P0C: versión constructiva personalizada marca Niehoff K40: dispositivo de reengrase DE y NDE; L27: cojinete NDE en versión aislada P00: placa de entrada de cables sin taladrar Y84: número identificación cliente Q29: bolsa desecante en caja de bornes
Notas
Por favor, introduzca el texto de cada opción Y (usando el Configurador).
Número de artículo (número de mercado) |
1PH8184-1HF23-2ZD2-Z K40+L27+P00+P0C+Q29+Y84 |
Descripción de producto |
SIMOTICS M motor asíncrono compacto 1500 1/min, 70 kW, 446 Nm, 150 A, 335 V; 1750 1/min, 82 kW, 447 Nm, 150 A, 390 V; 2000 1/min, 95 kW, 454 Nm, 152 A, 450 V refrigeración por agua; grado de protección IP55 motor personalizado según n.º cotización: SMR-146-2011 P0C: versión constructiva personalizada marca Niehoff K40: dispositivo de reengrase DE y NDE; L27: cojinete NDE en versión aislada P00: placa de entrada de cables sin taladrar Y84: número identificación cliente Q29: bolsa desecante en caja de bornes
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Notas |
Por favor, introduzca el texto de cada opción Y (usando el Configurador).
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3ZP / 761 |
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
60 Día/Días |
Peso neto (kg) |
340,000 Kg |
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
85015381 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC62ST-1PH8 |
Grupo de productos |
9694 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Chequia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 21/07/19 |
Clase de producto |
D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente) |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
6 |
27-02-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-01 |
eClass |
8 |
27-02-26-01 |
eClass |
9 |
27-02-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-01 |
ETIM |
5 |
EC001851 |
ETIM |
6 |
EC001851 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
|
|
|
|