SIMOTICS M motor asíncrono compacto 1500 1/min, 95 kW, 605 Nm, 200 A, 340 V 1750 1/min, 110 kW, 600 Nm, 198 A, 395 V ventilación forzada sentido del aire DE->NDE grado de protección IP55 encóder incremental HTL 1024 señales/vuelta con sensor de temperatura Pt1000 forma constructiva IM B3 versión de cojinetes: Performance calidad vibracional: SR/B; Precisión de eje y de la brida: R; caja de bornes (arriba); N1M: extremo de eje especial D 75 × 70 mm (liso) A12: Cadena de termistores para alarma; K40: Dispositivo de reengrase LA/DE y LCA/NDE (n.º Cigo 10094698(*)
Número de artículo (número de mercado) |
1PH8224-1HF00-9LA2-Z A12+K40+N1M |
Descripción de producto |
SIMOTICS M motor asíncrono compacto 1500 1/min, 95 kW, 605 Nm, 200 A, 340 V 1750 1/min, 110 kW, 600 Nm, 198 A, 395 V ventilación forzada sentido del aire DE->NDE grado de protección IP55 encóder incremental HTL 1024 señales/vuelta con sensor de temperatura Pt1000 forma constructiva IM B3 versión de cojinetes: Performance calidad vibracional: SR/B; Precisión de eje y de la brida: R; caja de bornes (arriba); N1M: extremo de eje especial D 75 × 70 mm (liso) A12: Cadena de termistores para alarma; K40: Dispositivo de reengrase LA/DE y LCA/NDE (n.º Cigo 10094698(*)
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
3ZP / 761 |
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
25 Día/Días |
Peso neto (kg) |
610,000 Kg |
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
85015381 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC62ST-1PH8 |
Grupo de productos |
9694 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Chequia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 05/11/18 |
Clase de producto |
D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente) |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
6 |
27-02-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-01 |
eClass |
8 |
27-02-26-01 |
eClass |
9 |
27-02-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-01 |
ETIM |
5 |
EC001851 |
ETIM |
6 |
EC001851 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
|
|
|
|