SIMOTICS M motor asíncrono compacto 220 1/min, 24,8 kW, 1077 Nm, 61 A, 335 V grado de protección IP23 encóder incremental HTL 1024 señales/vuelta (encóder HTL1024S/R) con sensor de temperatura Pt1000 forma constructiva IM B3 (IMB6, IMB7, IMB8, IMV6) eje liso sin chaveta versión de cojinetes: estándar; K1H: devanado especial L76: Ventilador EC 400 V 3 AC 50/60 Hz, X53: pintura RAL 7035 (gris claro) Y82: placa adicional con datos del cliente para versión personalizada de motor SMR-16-2018
Notas
Por favor, introduzca el texto de cada opción Y (usando el Configurador).
Número de artículo (número de mercado) |
1PH8224-1WZ30-2AB2-Z K1H+L76+X53+Y82 |
Descripción de producto |
SIMOTICS M motor asíncrono compacto 220 1/min, 24,8 kW, 1077 Nm, 61 A, 335 V grado de protección IP23 encóder incremental HTL 1024 señales/vuelta (encóder HTL1024S/R) con sensor de temperatura Pt1000 forma constructiva IM B3 (IMB6, IMB7, IMB8, IMV6) eje liso sin chaveta versión de cojinetes: estándar; K1H: devanado especial L76: Ventilador EC 400 V 3 AC 50/60 Hz, X53: pintura RAL 7035 (gris claro) Y82: placa adicional con datos del cliente para versión personalizada de motor SMR-16-2018
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Notas |
Por favor, introduzca el texto de cada opción Y (usando el Configurador).
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3ZP / 761 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Hora de entrega |
25 Día/Días |
Peso neto (kg) |
618,000 Kg |
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
85015290 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC62ST-1PH8 |
Grupo de productos |
9694 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Chequia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/07/06 |
Clase de producto |
D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente) |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
6 |
27-02-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-01 |
eClass |
8 |
27-02-26-01 |
eClass |
9 |
27-02-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-01 |
ETIM |
5 |
EC001851 |
ETIM |
6 |
EC001851 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
|
|
|
|