SIMOTICS M motor asíncrono compacto 400 1/min, 30,4 kW, 726 Nm, 86 A, 268 V 500 1/min, 38 kW, 726 Nm, 85 A, 335 V 600 1/min, 45 kW, 716 Nm, 83 A, 405 V ventilación forzada sentido del aire NDE->DE Grado de protección IP55
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Número de artículo (número de mercado) |
1PH8224-3.B10-2A.2 |
Descripción de producto |
SIMOTICS M motor asíncrono compacto 400 1/min, 30,4 kW, 726 Nm, 86 A, 268 V 500 1/min, 38 kW, 726 Nm, 85 A, 335 V 600 1/min, 45 kW, 716 Nm, 83 A, 405 V ventilación forzada sentido del aire NDE->DE Grado de protección IP55
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
3ZP / 761 |
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
25 Día/Días |
Peso neto (kg) |
610,000 Kg |
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
85015290 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC62ST-1PH8 |
Grupo de productos |
9694 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Chequia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 05/11/18 |
Clase de producto |
D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente) |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
6 |
27-02-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-01 |
eClass |
8 |
27-02-26-01 |
eClass |
9 |
27-02-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-01 |
ETIM |
6 |
EC001851 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
|
|
|
|