SIMOTICS M motor asíncrono compacto 1750 1/min, 135 kW, 737 Nm, 250 A, 39 ventilación forzada Sentido del aire DE-->NDE encóder incremental 22 bits con interfaz Drive-CLiQ forma constructiva IM B3 versión de cojinetes: Performance caja de bornes (arriba) entrada de cables lado izquierdo Conexión de señales DE K40: dispositivo de reengrase DE y NDE N1P: extremo de eje especial DE d75x80 mm eje liso X01: Pintura en RAL 9005 (negro intenso) de cliente según SMR-38-20
Número de artículo (número de mercado) |
1PH8226-1DF00-9LB1-Z K40+N1P+X01 |
Descripción de producto |
SIMOTICS M motor asíncrono compacto 1750 1/min, 135 kW, 737 Nm, 250 A, 39 ventilación forzada Sentido del aire DE-->NDE encóder incremental 22 bits con interfaz Drive-CLiQ forma constructiva IM B3 versión de cojinetes: Performance caja de bornes (arriba) entrada de cables lado izquierdo Conexión de señales DE K40: dispositivo de reengrase DE y NDE N1P: extremo de eje especial DE d75x80 mm eje liso X01: Pintura en RAL 9005 (negro intenso) de cliente según SMR-38-20
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
3ZP / 761 |
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
25 Día/Días |
Peso neto (kg) |
740,000 Kg |
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
85015381 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC62ST-1PH8 |
Grupo de productos |
9694 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Chequia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 05/11/18 |
Clase de producto |
D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente) |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
6 |
27-02-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-01 |
eClass |
8 |
27-02-26-01 |
eClass |
9 |
27-02-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-01 |
ETIM |
6 |
EC001851 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
|
|
|
|