Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
28/05/22 1:13:50
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimice
1PH8226-1HF40-9EA2-Z G14+K08+K40+N1J+X01
Product
Imagen similar
SIMOTICS M motor asíncrono compacto 1750 1/min, 200 kW, 1091 Nm, 350 A, 390 V ventilación por corriente de aire Sentido del aire LCA/NDE->LA/DE Encóder incremental HTL 1024 señales/vuelta con sensor de temperatura Pt1000 Forma constructiva IM B3, Versión de cojinete: Fuerzas transversales aumentadas G14: Moto-ventilador c. filtro aire K08: Montaje del conector para encóder opuesto K40: dispositivo de reengrase LA y LCA N1J: Eje especial d75x170mm con chaveta, equilibrado con media chaveta X01: Pintura en RAL 9005 (negro intenso) motor específico de(*)
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
For this product we can offer services like Spare Part Delivey/Repair/Exchange. You have currently no rights to enter the Service Web Shop for that. For further information & to order this service, please contact your local Spares&Repair Partner


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 1PH8226-1HF40-9EA2-Z G14+K08+K40+N1J+X01
Descripción de producto SIMOTICS M motor asíncrono compacto 1750 1/min, 200 kW, 1091 Nm, 350 A, 390 V ventilación por corriente de aire Sentido del aire LCA/NDE->LA/DE Encóder incremental HTL 1024 señales/vuelta con sensor de temperatura Pt1000 Forma constructiva IM B3, Versión de cojinete: Fuerzas transversales aumentadas G14: Moto-ventilador c. filtro aire K08: Montaje del conector para encóder opuesto K40: dispositivo de reengrase LA y LCA N1J: Eje especial d75x170mm con chaveta, equilibrado con media chaveta X01: Pintura en RAL 9005 (negro intenso) motor específico de(*)
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3ZP / 761
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 120 Día/Días
Peso neto (kg) 870,000 Kg
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
Commodity code 85015381
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC62ST-1PH8
Grupo de productos 9694
Group Code R220
País de origen Chequia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 05/11/18
Clase de producto D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente)
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-02-26-01
eClass 7.1 27-02-26-01
eClass 8 27-02-26-01
eClass 9 27-02-26-01
eClass 9.1 27-02-26-01
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
|
Puede también añadir opciones al producto
Cargando documentos...