SIMOTICS M motor asíncrono compacto 800 1/min, 125 kW, 1492 Nm, 235 A, 400 V; ventilación forzada Encóder incremental, 22 bits con interfaz Drive-CLiQ forma constructiva IM B35; con brida A660 (IM V35); Eje liso, sin chaveta; versión de cojinetes: estándar Caja de bornes arriba Entrada de cables lado derecho Conexión de señales DE G00: Ventilador externo NDE izquierda G14: Moto-ventil. c. filtro de aire K85: Giro de c. bornes de +180°; P00: cable, Placa de entrada de cables sin taladrar; Q06: Mecaniz. brida espec. cliente Motor personalizado SMR-10-2016
Número de artículo (número de mercado) |
1PH8284-1DC13-0AW1-Z G00+G14+K85+P00+Q06 |
Descripción de producto |
SIMOTICS M motor asíncrono compacto 800 1/min, 125 kW, 1492 Nm, 235 A, 400 V; ventilación forzada Encóder incremental, 22 bits con interfaz Drive-CLiQ forma constructiva IM B35; con brida A660 (IM V35); Eje liso, sin chaveta; versión de cojinetes: estándar Caja de bornes arriba Entrada de cables lado derecho Conexión de señales DE G00: Ventilador externo NDE izquierda G14: Moto-ventil. c. filtro de aire K85: Giro de c. bornes de +180°; P00: cable, Placa de entrada de cables sin taladrar; Q06: Mecaniz. brida espec. cliente Motor personalizado SMR-10-2016
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
3ZP / 761 |
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
35 Día/Días |
Peso neto (kg) |
1200,000 Kg |
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
85015381 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC62ST-1PH8 |
Grupo de productos |
9694 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Chequia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 05/11/18 |
Clase de producto |
D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente) |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
6 |
27-02-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-01 |
eClass |
8 |
27-02-26-01 |
eClass |
9 |
27-02-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-01 |
ETIM |
6 |
EC001851 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
UNSPSC |
15 |
26-10-11-14 |
|
|
|
|