SIMOTICS M motor asíncrono compacto 1000 1/min, 243 kW, 2321 Nm, 490 A, 335 V; 1150 1/min, 280 kW, 2325 Nm, 475 A, 400 V; 475 A, 400 V 2299 Nm, 475 A, 460 V ventilación por corriente de aire, grado de protección IP23; encóder incremental 22 bits con interfaz Drive-CLiQ forma constructiva IM B3 (IMV6) calidad vibracional: R/A; precisión de eje y de brida: R Caja de bornes NDE derecha G50: boquilla de medida para SPM con adaptador de rosca M8 X23: pintura en RAL 5005 (azul señales); N3L: versión especial extremo de eje D 95 mm × 100 mm Motor especial según cotizac(*)
Número de artículo (número de mercado) |
1PH8284-1DD40-9BU1-Z G50+N3L+X23 |
Descripción de producto |
SIMOTICS M motor asíncrono compacto 1000 1/min, 243 kW, 2321 Nm, 490 A, 335 V; 1150 1/min, 280 kW, 2325 Nm, 475 A, 400 V; 475 A, 400 V 2299 Nm, 475 A, 460 V ventilación por corriente de aire, grado de protección IP23; encóder incremental 22 bits con interfaz Drive-CLiQ forma constructiva IM B3 (IMV6) calidad vibracional: R/A; precisión de eje y de brida: R Caja de bornes NDE derecha G50: boquilla de medida para SPM con adaptador de rosca M8 X23: pintura en RAL 5005 (azul señales); N3L: versión especial extremo de eje D 95 mm × 100 mm Motor especial según cotizac(*)
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
3ZP / 761 |
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
35 Día/Días |
Peso neto (kg) |
1200,000 Kg |
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
85015381 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC62ST-1PH8 |
Grupo de productos |
9694 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Chequia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/07/06 |
Clase de producto |
D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente) |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
6 |
27-02-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-01 |
eClass |
8 |
27-02-26-01 |
eClass |
9 |
27-02-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-01 |
ETIM |
6 |
EC001851 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
|
|
|
|