Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
17/01/21 23:02:42
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
1PH8284-1DD40-9BV1-Z G50+N3L+X23
Product
Imagen similar
SIMOTICS M motor asíncrono compacto 1000 1/min, 243 kW, 2321 Nm, 490 A, 335 V; 1150 1/min, 280 kW, 2325 Nm, 475 A, 400 V; 475 A, 400 V 2299 Nm, 475 A, 460 V ventilación por corriente de aire, grado de protección IP23; encóder incremental de 22 bits con interfaz DRIVE-CLiQ forma constructiva IM B3 (IMV6) calidad vibracional: R/A, precisión de eje y de brida: R Caja de bornes NDE izquierda G50: boquilla de medida para SPM con adaptador de rosca M8 X23: pintura en RAL 5005 (azul señal); N3L: extremo de eje no estándar D95 mm × 100 mm Motor especial con n.º de oferta(*)
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 1PH8284-1DD40-9BV1-Z G50+N3L+X23
Descripción de producto SIMOTICS M motor asíncrono compacto 1000 1/min, 243 kW, 2321 Nm, 490 A, 335 V; 1150 1/min, 280 kW, 2325 Nm, 475 A, 400 V; 475 A, 400 V 2299 Nm, 475 A, 460 V ventilación por corriente de aire, grado de protección IP23; encóder incremental de 22 bits con interfaz DRIVE-CLiQ forma constructiva IM B3 (IMV6) calidad vibracional: R/A, precisión de eje y de brida: R Caja de bornes NDE izquierda G50: boquilla de medida para SPM con adaptador de rosca M8 X23: pintura en RAL 5005 (azul señal); N3L: extremo de eje no estándar D95 mm × 100 mm Motor especial con n.º de oferta(*)
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3ZP / 761
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 35 Día/Días
Peso neto (kg) 1200,000 Kg
Dimensiones del producto (W x L X H) No disponible
Dimensión de empaquetado No disponible
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
Commodity code 85015381
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC62ST-1PH8
Grupo de productos 9694
Group Code R220
País de origen Chequia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 01/07/06
Clase de producto D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente)
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-02-26-01
eClass 7.1 27-02-26-01
eClass 8 27-02-26-01
eClass 9 27-02-26-01
eClass 9.1 27-02-26-01
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
|
Puede también añadir opciones al producto
Cargando documentos...