SIMOTICS M motor asíncrono compacto 700 1/MIN, 138kW 1883 Nm, 295A, 325V 800 1/MIN, 155kW 1850 Nm, 285A, 385V 1000r/min, 185kW 1767 Nm, 280A, 460V ventilación forzada Grado de protección IP55
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Número de artículo (número de mercado) |
1PH8286-1.C1.-...1 |
Descripción de producto |
SIMOTICS M motor asíncrono compacto 700 1/MIN, 138kW 1883 Nm, 295A, 325V 800 1/MIN, 155kW 1850 Nm, 285A, 385V 1000r/min, 185kW 1767 Nm, 280A, 460V ventilación forzada Grado de protección IP55
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
3ZP / 761 |
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
60 Día/Días |
Peso neto (kg) |
1400,000 Kg |
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
85015381 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC62ST-1PH8 |
Grupo de productos |
9694 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Chequia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 05/11/18 |
Clase de producto |
D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente) |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
6 |
27-02-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-01 |
eClass |
8 |
27-02-26-01 |
eClass |
9 |
27-02-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-01 |
ETIM |
5 |
EC001851 |
ETIM |
6 |
EC001851 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
UNSPSC |
14 |
39-12-20-03 |
UNSPSC |
15 |
26-10-11-14 |
|
|
|
|