Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
27/01/21 18:06:42
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
1PH8286-1HF10-2BU2-Z G14+P01+X66+Y84
Product
Imagen similar
SIMOTICS M motor asíncrono compacto 1750 1/min, 270 kW 1474 Nm, 460 A, 400 V ventilación forzada grado de protección IP55 encóder incremental HTL 1024 señales/vuelta (encóder HTL 1024 señales/vuelta) con sensor de temperatura Pt1000 forma constructiva IM B3 (IMV6) G14: moto-ventilador con filtro de aire P01: placa de entrada de cables 3x M63x 1,5 x66: pintura RAL 5018 turquesa Y84: Número ident. cliente en la placa de características motor personalizado según SMR-88-2017
Notas
Por favor, introduzca el texto de cada opción Y (usando el Configurador).
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 1PH8286-1HF10-2BU2-Z G14+P01+X66+Y84
Descripción de producto SIMOTICS M motor asíncrono compacto 1750 1/min, 270 kW 1474 Nm, 460 A, 400 V ventilación forzada grado de protección IP55 encóder incremental HTL 1024 señales/vuelta (encóder HTL 1024 señales/vuelta) con sensor de temperatura Pt1000 forma constructiva IM B3 (IMV6) G14: moto-ventilador con filtro de aire P01: placa de entrada de cables 3x M63x 1,5 x66: pintura RAL 5018 turquesa Y84: Número ident. cliente en la placa de características motor personalizado según SMR-88-2017
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
Por favor, introduzca el texto de cada opción Y (usando el Configurador).
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3ZP / 761
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 35 Día/Días
Peso neto (kg) 1400,000 Kg
Dimensiones del producto (W x L X H) No disponible
Dimensión de empaquetado No disponible
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
Commodity code 85015381
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC62ST-1PH8
Grupo de productos 9694
Group Code R220
País de origen Chequia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 05/11/18
Clase de producto D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente)
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-02-26-01
eClass 7.1 27-02-26-01
eClass 8 27-02-26-01
eClass 9 27-02-26-01
eClass 9.1 27-02-26-01
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
|
Puede también añadir opciones al producto
Cargando documentos...