SIMOTICS M motor asíncrono compacto 1750r/min, 560kW, 3055Nm 910A, 400V ventilación por corriente de aire G14: moto-ventilador con filtro de aire K23: Pintura especial "worldwide" K84: Giro de c. bornes -90° P10: placa de entrada de cables espec. cliente 6XM50x 1,5 para 1x B7 712 P99: Adaptador de conexión para cajas de bornes 1x B7712-P.. X01: Pintura en RAL 9005 (negro intenso) Y84: Número ident. cliente en la placa de características (máx. 30 caracteres) Motor espec. cliente SMR-94-2015
Notas
Por favor, introduzca el texto de cada opción Y (usando el Configurador).
Número de artículo (número de mercado) |
1PH8288-1AF40-2BU2-Z G14+K23+K84+P10+P99+X01+Y84 |
Descripción de producto |
SIMOTICS M motor asíncrono compacto 1750r/min, 560kW, 3055Nm 910A, 400V ventilación por corriente de aire G14: moto-ventilador con filtro de aire K23: Pintura especial "worldwide" K84: Giro de c. bornes -90° P10: placa de entrada de cables espec. cliente 6XM50x 1,5 para 1x B7 712 P99: Adaptador de conexión para cajas de bornes 1x B7712-P.. X01: Pintura en RAL 9005 (negro intenso) Y84: Número ident. cliente en la placa de características (máx. 30 caracteres) Motor espec. cliente SMR-94-2015
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Notas |
Por favor, introduzca el texto de cada opción Y (usando el Configurador).
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3ZP / 761 |
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
35 Día/Días |
Peso neto (kg) |
1650,000 Kg |
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
85015381 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC62ST-1PH8 |
Grupo de productos |
9694 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Chequia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 05/11/18 |
Clase de producto |
D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente) |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
6 |
27-02-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-01 |
eClass |
8 |
27-02-26-01 |
eClass |
9 |
27-02-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-01 |
ETIM |
6 |
EC001851 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
|
|
|
|