Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
24/01/21 7:18:11
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
1PH8288-1DD23-9BD1-Z A72+G50+K08+N4A+X53
Product
Imagen similar
SIMOTICS M motor asíncrono compacto 1150 1/min, 304 kW 2525 Nm, 550 A, 385 V refrigeración por agua Grado de protección IP55 Encóder incremental 22 bits con posición de conmutación versión de cojinetes: estándar calidad vibracional: R/A, Precisión de eje y precisión de la brida: R A72: 2 termorresistencias Pt100 en rodamientos G50: Boquilla de medida para SPM K08: Montaje conector para encóder lado opuesto N4A: Extremo de eje especial liso d95 X53: Pintura en RAL7035 motor espec. cliente seg. SMR-5-2018
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 1PH8288-1DD23-9BD1-Z A72+G50+K08+N4A+X53
Descripción de producto SIMOTICS M motor asíncrono compacto 1150 1/min, 304 kW 2525 Nm, 550 A, 385 V refrigeración por agua Grado de protección IP55 Encóder incremental 22 bits con posición de conmutación versión de cojinetes: estándar calidad vibracional: R/A, Precisión de eje y precisión de la brida: R A72: 2 termorresistencias Pt100 en rodamientos G50: Boquilla de medida para SPM K08: Montaje conector para encóder lado opuesto N4A: Extremo de eje especial liso d95 X53: Pintura en RAL7035 motor espec. cliente seg. SMR-5-2018
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3ZP / 761
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 35 Día/Días
Peso neto (kg) 1750,000 Kg
Dimensiones del producto (W x L X H) No disponible
Dimensión de empaquetado No disponible
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
Commodity code 85015381
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC62ST-1PH8
Grupo de productos 9694
Group Code R220
País de origen Chequia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 05/11/18
Clase de producto D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente)
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-02-26-01
eClass 7.1 27-02-26-01
eClass 8 27-02-26-01
eClass 9 27-02-26-01
eClass 9.1 27-02-26-01
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
|
Cargando documentos...