Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
25/01/21 14:24:06
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
1PH8352-7.U4.-...0
Product
Imagen similar
Motor asíncrono compacto, ALM, 690V, IP23, 85 dB(A) 780kW, 1000r/min, 7449 Nm, 780A kit de montaje rápido/BLM, 480V, IP23, 85 dB(A) 700kW, 900r/min, 7428 Nm, 780A
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
Número de artículo (número de mercado) 1PH8352-7.U4.-...0
Descripción de producto Motor asíncrono compacto, ALM, 690V, IP23, 85 dB(A) 780kW, 1000r/min, 7449 Nm, 780A kit de montaje rápido/BLM, 480V, IP23, 85 dB(A) 700kW, 900r/min, 7428 Nm, 780A
Familia de producto 1PH8 for SINAMICS S120 for cranes
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 300 / 3M3
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 60 Día/Días
Peso neto (kg) 2618,000 Kg
Dimensiones del producto (W x L X H) No disponible
Dimensión de empaquetado No disponible
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
Commodity code 85015399
LKZ_FDB/ CatalogID PM21
Grupo de productos 3521
Group Code P113
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 22/07/19
Clase de producto D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente)
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-02-21-01
eClass 7.1 27-02-21-01
eClass 8 27-02-21-01
eClass 9 27-02-21-01
eClass 9.1 27-02-21-01
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
|
Este producto se tiene que configurar anes de que pueda ser pedido