Motor asíncrono compacto, ALM, 690V, IP55, 85 dB(A) 325kW, 600r/min, 5173 Nm, 345A IP55, SLM/BLM, 690V, 85 dB(A) 300kW, 550r/min, 5209 Nm, 345A
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Número de artículo (número de mercado) |
1PH8354-7.H1.-...0 |
Descripción de producto |
Motor asíncrono compacto, ALM, 690V, IP55, 85 dB(A) 325kW, 600r/min, 5173 Nm, 345A IP55, SLM/BLM, 690V, 85 dB(A) 300kW, 550r/min, 5209 Nm, 345A
|
Familia de producto |
1PH8 for SINAMICS S120 for cranes |
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
300 / 3M3 |
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
60 Día/Días |
Peso neto (kg) |
3022,400 Kg |
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
85015381 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
PM21 |
Grupo de productos |
3521 |
Group Code |
P113 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 22/07/19 |
Clase de producto |
D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente) |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
6 |
27-02-21-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-21-01 |
eClass |
8 |
27-02-21-01 |
eClass |
9 |
27-02-21-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-21-01 |
ETIM |
6 |
EC001851 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
|
|
|
|