Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
07/12/21 4:04:38
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
2KJ3502-9EM23-2HC1-Z D14+G60+H9A+K01+K07+K18+K41+L00+M12+M62+N06+R30+Y00
Product
Imagen similar
motorreductor cónico B39-LE90 Premium eje hueco c. disco de compresión HS40 U.estd. 50/60 Hz; 60 Hz: 60 Hz P centraje en la carcasa relación de transmisión 4,74 posición de montaje M4-A lado de salida A cubierta de protección grado de protección IP55 aceite CLP PG VG220 rotación sentido horario 2.ª placa caract. suelta sin pintar posición caja de bornes 2D termost. devanado desconexión conector de motor HAN 10E (1 estribo) CEM
Notas
Por favor, introduzca el texto de cada opción Y (usando el Configurador).
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 2KJ3502-9EM23-2HC1-Z D14+G60+H9A+K01+K07+K18+K41+L00+M12+M62+N06+R30+Y00
Descripción de producto motorreductor cónico B39-LE90 Premium eje hueco c. disco de compresión HS40 U.estd. 50/60 Hz; 60 Hz: 60 Hz P centraje en la carcasa relación de transmisión 4,74 posición de montaje M4-A lado de salida A cubierta de protección grado de protección IP55 aceite CLP PG VG220 rotación sentido horario 2.ª placa caract. suelta sin pintar posición caja de bornes 2D termost. devanado desconexión conector de motor HAN 10E (1 estribo) CEM
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
Por favor, introduzca el texto de cada opción Y (usando el Configurador).
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3EG / 360
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 50 Día/Días
Peso neto (kg) 28,000 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 85015100
LKZ_FDB/ CatalogID D50.1
Grupo de productos X08O
Group Code R220
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 21/07/19
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-02-30-90
eClass 7.1 27-02-30-90
eClass 8 27-02-30-90
eClass 9 27-02-30-90
eClass 9.1 27-02-30-90
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
|
Puede también añadir opciones al producto