Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
06/05/21 10:35:13
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
3AE6382-1....-....
Product
Imagen similar
interruptor automático en vacío SION Lateral 24 kV 16 kA 800 A Distancia entre centros de polos 250 mm Ancho de llave 237,5 mm Conexiones izquierda
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
Número de artículo (número de mercado) 3AE6382-1....-....
Descripción de producto interruptor automático en vacío SION Lateral 24 kV 16 kA 800 A Distancia entre centros de polos 250 mm Ancho de llave 237,5 mm Conexiones izquierda
Familia de producto Circuit Breakers (IEC only)
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 33M / ZZZ
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 10 Día/Días
Peso neto (kg) 73,000 Kg
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
Commodity code 85352100
LKZ_FDB/ CatalogID HG11.07
Grupo de productos 1203
Group Code U292
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto no cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
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
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
Este producto se tiene que configurar anes de que pueda ser pedido