Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
01/12/21 10:29:35
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
3EK8030-1PB3
Product
Imagen similar
Surge arrester 3EK8. Standard: IEC60099-4. Arrester class: DH. Ur: 3.0 kV, Uc/MCOV: 2.40 kV In: 10kA. Qrs: 0.4C. Qth: 1.1C. Ures @ 10 kA, 8/20 µs: 8.0 kV Short-circuit current Is: 20 kA Creepage distance: 267 mm Individual cardboard packaging NEMA insulating bracket, disconnector.
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3EK8030-1PB3
Descripción de producto Surge arrester 3EK8. Standard: IEC60099-4. Arrester class: DH. Ur: 3.0 kV, Uc/MCOV: 2.40 kV In: 10kA. Qrs: 0.4C. Qth: 1.1C. Ures @ 10 kA, 8/20 µs: 8.0 kV Short-circuit current Is: 20 kA Creepage distance: 267 mm Individual cardboard packaging NEMA insulating bracket, disconnector.
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local ZZZ
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 15 Día/Días
Peso neto (kg) 1,040 Kg
Dimensión de empaquetado 240,00 x 326,00 x 140,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 85354000
LKZ_FDB/ CatalogID HP-AR 28.1
Grupo de productos 9134
Group Code U711
País de origen China
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto no cumple RoHS
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
  No disponible
|