Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
23/05/22 22:53:51
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimice
3NP5460-0EA86-Z A01
Product
Imagen similar
SECCIONADORES CON FUSIBLES BAJO CARGA I=630A, U=690V BLOQUE DE CONTACTOS AUXILIARES 1NA+1NC CON TERMINALES DE CABLES TAMANO DE FUSIBLE NH2 Y NH3 CON VIGILANCIA DE FUSIBLES POR 3RV, CON 1NA+1NC
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
For this product we can offer services like Spare Part Delivey/Repair/Exchange. You have currently no rights to enter the Service Web Shop for that. For further information & to order this service, please contact your local Spares&Repair Partner


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3NP5460-0EA86-Z A01
Descripción de producto SECCIONADORES CON FUSIBLES BAJO CARGA I=630A, U=690V BLOQUE DE CONTACTOS AUXILIARES 1NA+1NC CON TERMINALES DE CABLES TAMANO DE FUSIBLE NH2 Y NH3 CON VIGILANCIA DE FUSIBLES POR 3RV, CON 1NA+1NC
Familia de producto SENTRON Interruptores-seccionadores-fusibles 3NP5
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 33N / 1CL
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal LCP-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 8 Día/Días
Peso neto (kg) 8,482 Kg
Dimensión de empaquetado 291,00 x 307,00 x 266,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4011209564251
UPC No disponible
Commodity code 85362090
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
Grupo de productos 5851
Group Code P360
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 01/07/06
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-37-14-01
eClass 7.1 27-37-14-01
eClass 8 27-37-14-01
eClass 9 27-37-14-01
eClass 9.1 27-37-14-01
ETIM 5 EC001040
ETIM 6 EC001040
ETIM 7 EC001040
ETIM 8 EC001040
UNSPSC 14 39-12-16-26
UNSPSC 15 39-12-22-33
|