derivación a motor sin fusibles, arranque directo AC 400 V, Tamaño S00 2,2...3,2 A DC 24 V borne de tornillo para montaje en perfil DIN Tipo de coordinación 2, Iq = 150 kA (cumple también tipo de coordinación 1) 1NC (contactor) 1 NA+1 NC (interruptor automático, transversal) embalaje retornable contiene 24 unidades
Número de artículo (número de mercado) |
3RA2115-1DA16-2BB4-Z X95 |
Descripción de producto |
derivación a motor sin fusibles, arranque directo AC 400 V, Tamaño S00 2,2...3,2 A DC 24 V borne de tornillo para montaje en perfil DIN Tipo de coordinación 2, Iq = 150 kA (cumple también tipo de coordinación 1) 1NC (contactor) 1 NA+1 NC (interruptor automático, transversal) embalaje retornable contiene 24 unidades
|
Familia de producto |
Derivaciones a motor SIRIUS 3RA2 |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
331 / 41D |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
LCO----- |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Hora de entrega |
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
0,666 Kg |
Dimensión de empaquetado |
45,00 x 167,00 x 90,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
Cantidad mínima de pedido |
24 |
EAN |
4011209921672 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85364900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Grupo de productos |
5348 |
Group Code |
R711 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conformidad RoHS en aclaración |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
6 |
27-37-09-05 |
eClass |
7.1 |
27-37-09-05 |
eClass |
8 |
27-37-09-05 |
eClass |
9 |
27-37-09-05 |
eClass |
9.1 |
27-37-09-05 |
ETIM |
5 |
EC001037 |
ETIM |
6 |
EC001037 |
ETIM |
7 |
EC001037 |
ETIM |
8 |
EC001037 |
IDEA |
4 |
4741 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-21 |
|
|
|
|