Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
15/05/21 3:25:30
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
3RA2115-1EA16-5BB4-Z X95
Product
Imagen similar
derivación a motor sin fusibles, arranque directo AC 400 V, Tamaño S00 2,8 ... 4 A DC 24 V borne de tornillo para montaje en perfil DIN Tipo de coordinación 2, Iq = 150 kA (cumple también tipo de coordinación 1) 1NC (contactor) 2NA+2NC enchufados sobre contactor 1 NA+1 NC (interruptor automático, transversal) embalaje retornable contiene 24 unidades
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3RA2115-1EA16-5BB4-Z X95
Descripción de producto derivación a motor sin fusibles, arranque directo AC 400 V, Tamaño S00 2,8 ... 4 A DC 24 V borne de tornillo para montaje en perfil DIN Tipo de coordinación 2, Iq = 150 kA (cumple también tipo de coordinación 1) 1NC (contactor) 2NA+2NC enchufados sobre contactor 1 NA+1 NC (interruptor automático, transversal) embalaje retornable contiene 24 unidades
Familia de producto Derivaciones a motor SIRIUS 3RA2
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 331 / 41D
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal LCO-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega Bajo petición
Peso neto (kg) 0,700 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Cantidad mínima de pedido 24
Información adicional del producto
EAN 4011209921696
UPC No disponible
Commodity code 85364900
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Grupo de productos 5348
Group Code R711
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conformidad RoHS en aclaración
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-37-09-05
eClass 7.1 27-37-09-05
eClass 8 27-37-09-05
eClass 9 27-37-09-05
eClass 9.1 27-37-09-05
ETIM 5 EC001037
ETIM 6 EC001037
ETIM 7 EC001037
IDEA 4 4741
UNSPSC 15 39-12-15-21
|