Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
27/01/21 20:42:10
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
3RU2116-1AC0-Z W97
Product
Relé de sobrecarga 1,1...1,6 A térmico para protección de motores tamaño S00, clase 10, para montar en contactor Circuito principal:borne de resorte Circuito auxiliar: borne resorte Rearme manual/automático Embalaje de varias unidades Embalaje = 12 unidades
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3RU2116-1AC0-Z W97
Descripción de producto Relé de sobrecarga 1,1...1,6 A térmico para protección de motores tamaño S00, clase 10, para montar en contactor Circuito principal:borne de resorte Circuito auxiliar: borne resorte Rearme manual/automático Embalaje de varias unidades Embalaje = 12 unidades
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 34C / 41F
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal L-O-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 10 Día/Días
Peso neto (kg) 0,152 Kg
Dimensiones del producto (W x L X H) No disponible
Dimensión de empaquetado 49,00 x 102,00 x 84,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Cantidad mínima de pedido 12
Información adicional del producto
EAN 4047621019246
UPC No disponible
Commodity code 85364900
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Grupo de productos 5346
Group Code R711
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 01/10/09
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-37-15-01
eClass 7.1 27-37-15-01
eClass 8 27-37-15-01
eClass 9 27-37-15-01
eClass 9.1 27-37-15-01
ETIM 5 EC000106
ETIM 6 EC000106
ETIM 7 EC000106
IDEA 4 5366
UNSPSC 15 39-12-23-30
|