Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
24/01/21 16:34:03
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
3RU2116-1HC0-Z X95
Product
Relé de sobrecarga 5,5...8,0 A térmico para protección de motores tamaño S00, clase 10, para montar en contactor Circuito principal:borne de resorte Circuito auxiliar: borne resorte Rearme manual/automático embalaje retornable Embalaje = 56 unidades
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3RU2116-1HC0-Z X95
Descripción de producto Relé de sobrecarga 5,5...8,0 A térmico para protección de motores tamaño S00, clase 10, para montar en contactor Circuito principal:borne de resorte Circuito auxiliar: borne resorte Rearme manual/automático embalaje retornable Embalaje = 56 unidades
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 34C / 41F
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal L-O-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 5 Día/Días
Peso neto (kg) 0,203 Kg
Dimensiones del producto (W x L X H) No disponible
Dimensión de empaquetado 65,00 x 85,00 x 55,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Cantidad mínima de pedido 56
Información adicional del producto
EAN 4047621019116
UPC No disponible
Commodity code 85364900
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Grupo de productos 5346
Group Code R711
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 01/10/09
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-37-15-01
eClass 7.1 27-37-15-01
eClass 8 27-37-15-01
eClass 9 27-37-15-01
eClass 9.1 27-37-15-01
ETIM 5 EC000106
ETIM 6 EC000106
ETIM 7 EC000106
IDEA 4 5366
UNSPSC 15 39-12-23-30
|