Interruptor automático tamaño S00 para protección de motores, clase 10 disparador por sobrecarga con retardo según intensidad 0,35...0,5 A disparador de cortocircuito 6,5 A borne de resorte poder de corte estándar con bloque de contactos auxiliares transversal 1 NA+1 NC
Número de artículo (número de mercado) |
3RV2011-0FA25-Z X95 |
Descripción de producto |
Interruptor automático tamaño S00 para protección de motores, clase 10 disparador por sobrecarga con retardo según intensidad 0,35...0,5 A disparador de cortocircuito 6,5 A borne de resorte poder de corte estándar con bloque de contactos auxiliares transversal 1 NA+1 NC
|
Familia de producto |
Interruptores automáticos SIRIUS 3RV2 |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
41E |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
LAP----- |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Hora de entrega |
2 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,378 Kg |
Dimensiones del producto (W x L X H) |
No disponible |
Dimensión de empaquetado |
45,00 x 105,00 x 100,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
Cantidad mínima de pedido |
40 |
EAN |
4047621068077 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85362010 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Grupo de productos |
5332 |
Group Code |
R711 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/10/09 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
6 |
27-37-04-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-01 |
eClass |
8 |
27-37-04-01 |
eClass |
9 |
27-37-04-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-01 |
ETIM |
5 |
EC000074 |
ETIM |
6 |
EC000074 |
ETIM |
7 |
EC000074 |
IDEA |
4 |
4845 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|