Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
23/01/21 11:48:50
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
3RV2011-1CA15-Z X95
Product
Interruptor automático tamaño S00 para protección de motores, CLASE 10 Disparador por sobrecarga con retardo según intensidad 1,8...2,5 A Disparador de cortocircuito 33 A borne de tornillo poder de corte estándar con bloque de contactos auxiliares transversal 1 NA+1 NC embalaje retornable Embalaje = 43 unidades
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3RV2011-1CA15-Z X95
Descripción de producto Interruptor automático tamaño S00 para protección de motores, CLASE 10 Disparador por sobrecarga con retardo según intensidad 1,8...2,5 A Disparador de cortocircuito 33 A borne de tornillo poder de corte estándar con bloque de contactos auxiliares transversal 1 NA+1 NC embalaje retornable Embalaje = 43 unidades
Familia de producto Interruptores automáticos SIRIUS 3RV2
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 349 / 41E
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal LAP-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega Bajo petición
Peso neto (kg) 0,373 Kg
Dimensiones del producto (W x L X H) No disponible
Dimensión de empaquetado 100,00 x 95,00 x 50,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Cantidad mínima de pedido 43
Información adicional del producto
EAN 4011209917545
UPC No disponible
Commodity code 85362010
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Grupo de productos 5332
Group Code R711
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 01/10/09
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-37-04-01
eClass 7.1 27-37-04-01
eClass 8 27-37-04-01
eClass 9 27-37-04-01
eClass 9.1 27-37-04-01
ETIM 4 EC000074
ETIM 5 EC000074
ETIM 6 EC000074
ETIM 7 EC000074
IDEA 4 4845
UNSPSC 15 39-12-16-01
|