Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
09/12/21 1:18:51
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
3SE2283-0GA43
Product
interruptor de bisagra caja de material aislante con bisagra de aluminio 1NA/2NC, contactos de acción normal para perfiles de 40 mm Suministro con bisagra adicional y material de fijación Ángulo de conmutación 4°
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3SE2283-0GA43
Descripción de producto interruptor de bisagra caja de material aislante con bisagra de aluminio 1NA/2NC, contactos de acción normal para perfiles de 40 mm Suministro con bisagra adicional y material de fijación Ángulo de conmutación 4°
Familia de producto con bisagra integrada
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 33G / 41K
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal LC------
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 15 Día/Días
Peso neto (kg) 0,426 Kg
Dimensión de empaquetado 115,00 x 129,00 x 40,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4011209562547
UPC 754554757421
Commodity code 85365080
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Grupo de productos 3750
Group Code R711
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 01/07/06
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-27-06-09
eClass 7.1 27-27-06-09
eClass 8 27-27-06-09
eClass 9 27-27-06-09
eClass 9.1 27-27-06-09
ETIM 5 EC002591
ETIM 6 EC002591
ETIM 7 EC002591
ETIM 8 EC002591
IDEA 4 5166
UNSPSC 14 39-12-22-13
UNSPSC 15 39-12-22-05
|
Puede también añadir opciones al producto