Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
13/05/21 23:03:22
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
3SU1000-1BA40-0AA0-Z Y10
Product
pulsador de seta, 22 mm, redondo, plástico, verde, 40 mm, sostenido, desenclavamiento por tracción, con inscripción a láser, mayúsculas y minúsculas, inicio de línea siempre mayúsculas,
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3SU1000-1BA40-0AA0-Z Y10
Descripción de producto pulsador de seta, 22 mm, redondo, plástico, verde, 40 mm, sostenido, desenclavamiento por tracción, con inscripción a láser, mayúsculas y minúsculas, inicio de línea siempre mayúsculas,
Familia de producto Cabezas actuadoras y de señalización, 22 mm, redondas, plástico, negr.
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 33D / 41J
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99
Hora de entrega Bajo petición
Peso neto (kg) 0,022 Kg
Dimensión de empaquetado 100,00 x 154,00 x 40,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC 804766579516
Commodity code 85389099
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Grupo de productos 5452
Group Code R711
País de origen China
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 01/10/14
Clase de producto D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente)
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-37-12-12
eClass 7.1 27-37-12-12
eClass 8 27-37-12-12
eClass 9 27-37-12-12
eClass 9.1 27-37-12-12
ETIM 5 EC001038
ETIM 6 EC001038
ETIM 7 EC001038
IDEA 4 5245
UNSPSC 15 39-12-22-21
|