Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
02/12/21 20:06:52
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
3SU1802-0AA00-0AB1-Z Y19
Product
Imagen similar
caja para aparatos de mando, 22 mm, redondo, caja de plástico, Parte superior de la caja de color gris, 2 puntos de mando de plástico, rebaje para plaquitas de inscripción, sin equipamiento, selección personalizada con configurador SIRIUS-ACT (CIN)
Notas
Por favor, introduzca el texto de cada opción Y (usando el Configurador).
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3SU1802-0AA00-0AB1-Z Y19
Descripción de producto caja para aparatos de mando, 22 mm, redondo, caja de plástico, Parte superior de la caja de color gris, 2 puntos de mando de plástico, rebaje para plaquitas de inscripción, sin equipamiento, selección personalizada con configurador SIRIUS-ACT (CIN)
Familia de producto Cajas vacías
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
Por favor, introduzca el texto de cada opción Y (usando el Configurador).
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 41J
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 25 Día/Días
Peso neto (kg) 0,299 Kg
Dimensión de empaquetado 98,00 x 130,00 x 134,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 85389099
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Grupo de productos 5452
Group Code R711
País de origen China
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 08/06/18
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-37-12-05
eClass 7.1 27-37-12-05
eClass 8 27-37-12-05
eClass 9 27-37-12-05
eClass 9.1 27-37-12-05
ETIM 5 EC000200
ETIM 6 EC000200
ETIM 7 EC000200
ETIM 8 EC000200
IDEA 4 5219
UNSPSC 15 39-12-22-21
|