Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
06/12/21 2:42:25
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
3SU1851-0NH00-4NB2
Product
Caja para aparatos de mando, 22 mm, circular, caja de metal, parte superior de la caja en amarillo, 1 punto de mando de metal, A=pulsador de seta de parada de emergencia color rojo 40 mm, desenclavamiento por giro, 2 NC, bornes de resorte, fijación en base, plaquita color plata, fuente negra, con símbolo gráfico: parada de emergencia, Conector M12 (5 polos) abajo, hilos de repuesto aislados, plaquita pegada
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3SU1851-0NH00-4NB2
Descripción de producto Caja para aparatos de mando, 22 mm, circular, caja de metal, parte superior de la caja en amarillo, 1 punto de mando de metal, A=pulsador de seta de parada de emergencia color rojo 40 mm, desenclavamiento por giro, 2 NC, bornes de resorte, fijación en base, plaquita color plata, fuente negra, con símbolo gráfico: parada de emergencia, Conector M12 (5 polos) abajo, hilos de repuesto aislados, plaquita pegada
Familia de producto Aparatos de mando y señalización en caja
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 33D / 41J
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 55 Día/Días
Peso neto (kg) 0,723 Kg
Dimensión de empaquetado 131,00 x 95,00 x 129,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4047621048345
UPC 804766530135
Commodity code 85365080
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Grupo de productos 5454
Group Code R711
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 01/07/06
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-37-12-16
eClass 7.1 27-37-12-16
eClass 8 27-37-12-16
eClass 9 27-37-12-16
eClass 9.1 27-37-12-16
ETIM 5 EC000225
ETIM 6 EC000225
ETIM 7 EC000225
ETIM 8 EC000225
|