Arandela para PARADA DE EMERGENCIA, amarilla, con rotulación: NOT-HALT, diámetro exterior 75 mm, diámetro interior 22,5 mm, espesor 2 mm, Z=embalaje de 100 unidades
Número de artículo (número de mercado) |
3SU1900-0BB31-0AT0-Z X90 |
Descripción de producto |
Arandela para PARADA DE EMERGENCIA, amarilla, con rotulación: NOT-HALT, diámetro exterior 75 mm, diámetro interior 22,5 mm, espesor 2 mm, Z=embalaje de 100 unidades
|
Familia de producto |
Plaquitas |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
33D / 41J |
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
3 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,007 Kg |
Dimensiones del producto (W x L X H) |
No disponible |
Dimensión de empaquetado |
70,00 x 70,00 x 2,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
Cantidad mínima de pedido |
100 |
EAN |
No disponible |
UPC |
804766654053 |
Commodity code |
85389099 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Grupo de productos |
5454 |
Group Code |
R711 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/03/17 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
6 |
27-37-12-25 |
eClass |
7.1 |
27-37-12-25 |
eClass |
8 |
27-37-12-25 |
eClass |
9 |
27-37-12-25 |
eClass |
9.1 |
27-37-12-25 |
ETIM |
5 |
EC000624 |
ETIM |
6 |
EC000624 |
ETIM |
7 |
EC000624 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-21 |
|
|
|
|