Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
06/05/21 3:31:48
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
3TC4417-0BK1
Product
contactor, Tamaño 2, 2 polos, DC-3 y 5, 32 A Contactos auxiliares 22 (2 NA + 2 NC) AC 120V 60Hz/AC 100V 50Hz mando por AC
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3TC4417-0BK1
Descripción de producto contactor, Tamaño 2, 2 polos, DC-3 y 5, 32 A Contactos auxiliares 22 (2 NA + 2 NC) AC 120V 60Hz/AC 100V 50Hz mando por AC
Familia de producto Contactores 3TC para maniobrar corriente continua, 1 y 2 polos
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 331 / 41B
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal LDO-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 10 Día/Días
Peso neto (kg) 0,692 Kg
Dimensión de empaquetado 77,00 x 93,00 x 130,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4011209086562
UPC 754554740812
Commodity code 85364900
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Grupo de productos 5807
Group Code R711
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 01/02/12
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-37-10-18
eClass 7.1 27-37-10-18
eClass 8 27-37-10-18
eClass 9 27-37-10-18
eClass 9.1 27-37-10-18
ETIM 5 EC002552
ETIM 6 EC002552
ETIM 7 EC002552
IDEA 4 4755
UNSPSC 14 39-12-15-21
UNSPSC 15 39-12-15-29
|