Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
17/01/21 22:59:28
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
3TH4454-0AN2
Product
Imagen similar
contactor auxiliar, 54, DIN EN 50011, 5 NA + 4 NC, Fijación por abroche y por tornillo con enclavamiento mecánico mando por AC AC 220V 50/60Hz
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3TH4454-0AN2
Descripción de producto contactor auxiliar, 54, DIN EN 50011, 5 NA + 4 NC, Fijación por abroche y por tornillo con enclavamiento mecánico mando por AC AC 220V 50/60Hz
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 33X / 41A
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal LDO-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 50 Día/Días
Peso neto (kg) 0,540 Kg
Dimensiones del producto (W x L X H) No disponible
Dimensión de empaquetado 61,00 x 83,00 x 162,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4011209049888
UPC 754554253800
Commodity code 85364900
LKZ_FDB/ CatalogID NSE
Grupo de productos 5801
Group Code R711
País de origen Turquía
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 01/03/17
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-37-10-01
eClass 7.1 27-37-10-01
eClass 8 27-37-10-01
eClass 9 27-37-10-01
eClass 9.1 27-37-10-01
ETIM 4 EC000196
ETIM 5 EC000196
ETIM 6 EC000196
ETIM 7 EC000196
IDEA 4 4755
UNSPSC 14 39-12-23-31
UNSPSC 15 39-12-15-29
|