Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
07/12/21 13:05:59
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
3TM3331-.....-....
Product
Imagen similar
Contactor al vacío 3TM de tres polos Tensión asignada (Ur) 7,2kV (BIL 60kV / PFWV 32kV) Intensidad asignada de empleo (Ir) 450A Potencia asignada de corte con cortocircuito intensidad (Isc), 1s (sin fu- sibles) 5kA
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
Número de artículo (número de mercado) 3TM3331-.....-....
Descripción de producto Contactor al vacío 3TM de tres polos Tensión asignada (Ur) 7,2kV (BIL 60kV / PFWV 32kV) Intensidad asignada de empleo (Ir) 450A Potencia asignada de corte con cortocircuito intensidad (Isc), 1s (sin fu- sibles) 5kA
Familia de producto Vacuum Contactors
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 300 / ZZZ
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 10 Día/Días
Peso neto (kg) No disponible
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
Commodity code 85359000
LKZ_FDB/ CatalogID HG11.21
Grupo de productos 3177
Group Code U292
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto no cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-37-92-01
eClass 7.1 27-37-92-01
eClass 8 27-37-92-01
eClass 9 27-37-92-01
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 5 EC002498
ETIM 6 EC002498
ETIM 7 EC000228
ETIM 8 EC000228
UNSPSC 15 39-12-15-21
|
Este producto se tiene que configurar anes de que pueda ser pedido