Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
07/05/21 8:08:09
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
3UG4651-1AA38-0AA8-Z X95
Product
Imagen similar
Relé de vigilancia digital vigilancia de velocidad de giro de 50 a 60 r/min en Rebase por exceso y rebase por defecto tensión de alimentación: AC/DC 24 V DC y AC 50 a 60Hz sin aislamiento galvánico respecto al circuito de medida retardo al arranque 1 NA retardo de disparo 0,1 s sin histéresis 1 contacto conmutado REARME automático borne de tornillo
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3UG4651-1AA38-0AA8-Z X95
Descripción de producto Relé de vigilancia digital vigilancia de velocidad de giro de 50 a 60 r/min en Rebase por exceso y rebase por defecto tensión de alimentación: AC/DC 24 V DC y AC 50 a 60Hz sin aislamiento galvánico respecto al circuito de medida retardo al arranque 1 NA retardo de disparo 0,1 s sin histéresis 1 contacto conmutado REARME automático borne de tornillo
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 334 / 41H
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal L-O-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99
Hora de entrega 15 Día/Días
Peso neto (kg) 0,120 Kg
Dimensión de empaquetado 99,00 x 109,00 x 30,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Cantidad mínima de pedido 137
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 85364900
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Grupo de productos 5885
Group Code R711
País de origen Chequia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 01/03/17
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-37-18-11
eClass 7.1 27-37-18-11
eClass 8 27-37-18-11
eClass 9 27-37-18-11
eClass 9.1 27-37-18-11
ETIM 5 EC001448
ETIM 6 EC001448
ETIM 7 EC001448
IDEA 4 4727
UNSPSC 14 39-12-23-31
UNSPSC 15 39-12-15-21
|