Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
17/05/21 15:02:01
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
3VA2110-6KP42-0AA0
Product
Interruptor automático 3VA2 IEC BASTIDOR 160 Clase de poder de corte H Icu=85 kA @ 415V 4 polos, protección de distribuciones ETU850, LSI, In=100 A protección de sobrecarga Ir=40 A...100 A protección de cortocircuito Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In protección de neutro regulable (OFF, hasta 160 %) conexión plana con tornillos
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3VA2110-6KP42-0AA0
Descripción de producto Interruptor automático 3VA2 IEC BASTIDOR 160 Clase de poder de corte H Icu=85 kA @ 415V 4 polos, protección de distribuciones ETU850, LSI, In=100 A protección de sobrecarga Ir=40 A...100 A protección de cortocircuito Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In protección de neutro regulable (OFF, hasta 160 %) conexión plana con tornillos
Familia de producto Interruptores automáticos de caja moldeada 3VA hasta 1600 A, IEC
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 339 / 1CB
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal LAO-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99
Hora de entrega 5 Día/Días
Peso neto (kg) 2,768 Kg
Dimensión de empaquetado 169,00 x 200,00 x 145,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4042948814246
UPC 804766440373
Commodity code 85362090
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
Grupo de productos 5374
Group Code P360
País de origen Chequia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 01/06/12
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Silicic acid, lead salt

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
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
UNSPSC 15 39-12-16-01
|