Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
14/05/21 14:34:25
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
3VL7180-2VM30-....
Product
Imagen similar
Interruptor automático de línea VL1200 UL Tipo NG (N.º CAT HNX3G800) marco no intercambiable, con interruptor automático homologado según UL 489 capacidad de maniobra alta 3 polos; NEMA Rating 65 kA/480V y 35kA/600V (interruptor automático de caja moldeada) disparador de sobreintensidad LCD ETU, LSIG TU=40 °C 3 fases/4 cables In=800 A, intensidad nominal ISD=1,25-10xIr, II=8xIn protección de cortocircuito Ir=300-800 A disparador de sobreintensidad para la protección de distribuciones
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Successor portfolio 3VA; further information via www.siemens.com/3VA
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3VL7180-2VM30-....
Descripción de producto Interruptor automático de línea VL1200 UL Tipo NG (N.º CAT HNX3G800) marco no intercambiable, con interruptor automático homologado según UL 489 capacidad de maniobra alta 3 polos; NEMA Rating 65 kA/480V y 35kA/600V (interruptor automático de caja moldeada) disparador de sobreintensidad LCD ETU, LSIG TU=40 °C 3 fases/4 cables In=800 A, intensidad nominal ISD=1,25-10xIr, II=8xIn protección de cortocircuito Ir=300-800 A disparador de sobreintensidad para la protección de distribuciones
Familia de producto Interruptores automáticos caja moldeada 3VL hasta 1600 A, según UL 489
Ciclo de vida del producto (PLM) PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos
Fecha efectiva de PLM Eliminación de producto desde: 0
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Successor portfolio 3VA; further information via www.siemens.com/3VA
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 33A / 1CC
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal LAP-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99
Hora de entrega 5 Día/Días
Peso neto (kg) 25,000 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 85362010
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
Grupo de productos 3742
Group Code P360
País de origen México
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 01/07/06
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 5 EC000228
ETIM 6 EC000228
ETIM 7 EC000228
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
Este producto se tiene que configurar anes de que pueda ser pedido