Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
12/05/21 12:11:34
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
3WL1232-3..67-....
Product
Imagen similar
Interruptor automático extraíble con bastidor guía 3 polos, Tamaño 2, IEC, In=3200A hasta 690V, AC 50/60 Hz Icu=85kA a 500V Conexión posterior vertical Icu=Ics=Icw(1 s)
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
Número de artículo (número de mercado) 3WL1232-3..67-....
Descripción de producto Interruptor automático extraíble con bastidor guía 3 polos, Tamaño 2, IEC, In=3200A hasta 690V, AC 50/60 Hz Icu=85kA a 500V Conexión posterior vertical Icu=Ics=Icw(1 s)
Familia de producto 3 polos
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 343 / 1CA
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal LAO-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99
Hora de entrega 5 Día/Días
Peso neto (kg) 113,000 Kg
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
Commodity code 85362090
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
Grupo de productos 3745
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
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
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
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
Este producto se tiene que configurar anes de que pueda ser pedido