interruptor diferencial, 2 polos, Tipo B, con retardo breve, Entrada: 63 A, 30 mA, Un AC: 230 V
Notas
Para este producto está disponible un sucesor:
5SV3326-4
Número de artículo (número de mercado) |
5SM3326-4 |
Descripción de producto |
interruptor diferencial, 2 polos, Tipo B, con retardo breve, Entrada: 63 A, 30 mA, Un AC: 230 V
|
Familia de producto |
Interruptor diferencial |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos |
Fecha efectiva de PLM |
Eliminación de producto desde: 0 |
Notas |
Para este producto está disponible un sucesor:
5SV3326-4
|
Succesor |
5SV3326-4 |
Descripción del sucesor |
interruptor diferencial, 2 polos, Tipo B, con retardo breve, Entrada: 63 A, 30 mA, Un AC: 230 V |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
34T / 1AJ |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
L-O----- |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Hora de entrega |
15 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,548 Kg |
Dimensiones del producto (W x L X H) |
No disponible |
Dimensión de empaquetado |
117,00 x 115,00 x 90,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4001869393131 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85362010 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.1 |
Grupo de productos |
5513 |
Group Code |
P310 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conformidad RoHS en aclaración |
Clase de producto |
D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente) |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
6 |
27-14-22-01 |
eClass |
7.1 |
27-14-22-01 |
eClass |
8 |
27-14-22-01 |
eClass |
9 |
27-14-22-01 |
eClass |
9.1 |
27-14-22-01 |
ETIM |
4 |
EC000003 |
ETIM |
5 |
EC000003 |
ETIM |
6 |
EC000003 |
ETIM |
7 |
EC000003 |
UNSPSC |
14 |
39-12-16-26 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|