Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
26/05/22 10:05:07
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimice
6AG1193-6BP20-7DC0
Product
Imagen similar
SIPLUS ET 200SP BU20-P6+A2+4D basado en 6ES7193-6BP20-0DC0 con revestimiento conformado, –40…+60 °C, BU tipo C0, bornes de inserción directa, con 2 bornes AUX, nuevo grupo de carga, An x Al: 20 mm × 117 mm
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
For this product we can offer services like Spare Part Delivey/Repair/Exchange. You have currently no rights to enter the Service Web Shop for that. For further information & to order this service, please contact your local Spares&Repair Partner


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AG1193-6BP20-7DC0
Descripción de producto SIPLUS ET 200SP BU20-P6+A2+4D basado en 6ES7193-6BP20-0DC0 con revestimiento conformado, –40…+60 °C, BU tipo C0, bornes de inserción directa, con 2 bornes AUX, nuevo grupo de carga, An x Al: 20 mm × 117 mm
Familia de producto SIPLUS BaseUnits
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 37X / 473
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99H
Hora de entrega 112 Día/Días
Peso neto (kg) 0,056 Kg
Dimensión de empaquetado 4,00 x 12,50 x 3,20
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4047618053154
UPC 804766552571
Commodity code 85389099
LKZ_FDB/ CatalogID A&DSE/SIP ADD
Grupo de productos 4257
Group Code R151
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 26/04/13
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-24-26-03
eClass 7.1 27-24-26-03
eClass 8 27-24-26-03
eClass 9 27-24-26-03
eClass 9.1 27-24-26-03
ETIM 5 EC001598
ETIM 6 EC001598
ETIM 7 EC001598
ETIM 8 EC001598
IDEA 4 3560
UNSPSC 15 32-15-17-04
|