Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
16/05/22 22:58:58
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimice
6AG1677-2SB42-2GB0
Product
Imagen similar
SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2 F basado en 6ES7677-2SB42-0GB0 con revestimiento conformado, –40…+60 °C, 8 GB de RAM, CFast de 30 GB, con Windows 10 IoT Enterprise 64 bits y controlador por software S7-1500 CPU 1505SP F preinstalado, interfaces: 1 slot CFast, 1 slot SD/MMC, 1 conexión para ET 200SP BusAdapter PROFINET, 1 Ethernet de 10/100/1000 Mbits/s 2 USB 3.0; 2 USB 2.0, 1 DisplayPort, documentación en memoria USB, memoria USB de restauración
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AG1677-2SB42-2GB0
Descripción de producto SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2 F basado en 6ES7677-2SB42-0GB0 con revestimiento conformado, –40…+60 °C, 8 GB de RAM, CFast de 30 GB, con Windows 10 IoT Enterprise 64 bits y controlador por software S7-1500 CPU 1505SP F preinstalado, interfaces: 1 slot CFast, 1 slot SD/MMC, 1 conexión para ET 200SP BusAdapter PROFINET, 1 Ethernet de 10/100/1000 Mbits/s 2 USB 3.0; 2 USB 2.0, 1 DisplayPort, documentación en memoria USB, memoria USB de restauración
Familia de producto SIPLUS CPU 1515SP PC2 F
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 37X / 473
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : 5A992
Hora de entrega 72 Día/Días
Peso neto (kg) 1,058 Kg
Dimensión de empaquetado 14,00 x 18,50 x 9,00
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4047618100926
UPC 195125269606
Commodity code 85371091
LKZ_FDB/ CatalogID A&DSE/SIP ADD
Grupo de productos 4257
Group Code R151
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 18/09/18
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-24-26-07
eClass 7.1 27-24-26-07
eClass 8 27-24-26-07
eClass 9 27-24-26-07
eClass 9.1 27-24-26-07
ETIM 5 EC001603
ETIM 6 EC001603
ETIM 7 EC001603
ETIM 8 EC001603
IDEA 4 3565
UNSPSC 15 32-15-17-05
|