Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
27/01/21 8:18:56
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
6AV2104-0XX03-0DU8
Product
Imagen similar
SIMATIC WinCC Runtime Advanced Actualización V13-> V13 SP2, soporte de datos sin licencia, uso solo en combinación con licencia válida para WinCC Runtime Advanced, en 6 idiomas (de,en,fr,es,it,zh), ejecutable en Windows 7 (32/64 bits) Windows 8.1/10 (64 bits), Win Srv 2008 R2/2012 R2/2016 (64 bits)
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AV2104-0XX03-0DU8
Descripción de producto SIMATIC WinCC Runtime Advanced Actualización V13-> V13 SP2, soporte de datos sin licencia, uso solo en combinación con licencia válida para WinCC Runtime Advanced, en 6 idiomas (de,en,fr,es,it,zh), ejecutable en Windows 7 (32/64 bits) Windows 8.1/10 (64 bits), Win Srv 2008 R2/2012 R2/2016 (64 bits)
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos
Fecha efectiva de PLM Eliminación de producto desde: 0
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 36B / 2AP
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega Bajo petición
Peso neto (kg) 0,191 Kg
Dimensiones del producto (W x L X H) No disponible
Dimensión de empaquetado 18,90 x 26,50 x 3,30
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4047622274811
UPC No disponible
Commodity code 85234910
LKZ_FDB/ CatalogID ST9.80
Grupo de productos 2269
Group Code R119
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto no cumple RoHS
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 5 EC001416
ETIM 6 EC001416
ETIM 7 EC001416
IDEA 4 7071
UNSPSC 14 43-23-36-03
UNSPSC 15 43-23-26-08
|