Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
04/12/21 4:51:44
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
6AV2155-3DB01-6AA0
Product
Imagen similar
WinCC Unified Package para SIMATIC IPC; compuesto por: WinCC Unified V16 PC Runtime 150 PowerTags, y Parameter Ctrl. PC; WinCC Unified 100 LoggingTags; suministro solo si se pide el mismo número de SIMATIC IPC en el mismo pedido. Tener en cuenta la información de producto: support.industry.siemens.com ID de artículo: 99860269 ******************************* contenido: 6AV2154-3DB01-6AA0; 6AV2154-0BP01-6AB0; 6AV2157-2DA00-0AB0;
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AV2155-3DB01-6AA0
Descripción de producto WinCC Unified Package para SIMATIC IPC; compuesto por: WinCC Unified V16 PC Runtime 150 PowerTags, y Parameter Ctrl. PC; WinCC Unified 100 LoggingTags; suministro solo si se pide el mismo número de SIMATIC IPC en el mismo pedido. Tener en cuenta la información de producto: support.industry.siemens.com ID de artículo: 99860269 ******************************* contenido: 6AV2154-3DB01-6AA0; 6AV2154-0BP01-6AB0; 6AV2157-2DA00-0AB0;
Familia de producto Paquetes de software para SIMATIC IPC
Ciclo de vida del producto (PLM) PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos
Fecha efectiva de PLM Eliminación de producto desde: 0
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 36K / 276
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 1 Día/Días
Peso neto (kg) 0,200 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC 195125015494
Commodity code 85234910
LKZ_FDB/ CatalogID ST9.80
Grupo de productos 4B51
Group Code R142
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto no cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 5 EC001416
ETIM 6 EC001416
ETIM 7 EC001416
ETIM 8 EC001416
|