Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
02/12/21 10:53:53
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
6AV2170-0JA31-0AA0
Product
Imagen similar
Machine Insight, 1 asset de diag. S7-1200 adicional, licencia de 12 meses ******************************* dirección de e-mail del destinatario de la mercancía imprescindible para la entrega ******************************* requisitos: Machine Insight Ind. Edge App (6AV2170-0JA30-0AA0) ******************************* son válidas exclusivamente las condiciones específicas de https://www.siemens.com/ industrial-edge-specific-terms
Notas
Este producto es sólo para descargar. Este producto es sólo para descargar.
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AV2170-0JA31-0AA0
Descripción de producto Machine Insight, 1 asset de diag. S7-1200 adicional, licencia de 12 meses ******************************* dirección de e-mail del destinatario de la mercancía imprescindible para la entrega ******************************* requisitos: Machine Insight Ind. Edge App (6AV2170-0JA30-0AA0) ******************************* son válidas exclusivamente las condiciones específicas de https://www.siemens.com/ industrial-edge-specific-terms
Familia de producto Machine Insight
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
Este producto es sólo para descargar. Este producto es sólo para descargar.
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 300 / 2DI
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 1 Día/Días
Peso neto (kg) 0,001 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC 195125087514
Commodity code No disponible
LKZ_FDB/ CatalogID ST80.2
Grupo de productos X00X
Group Code R142
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto no cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-24-25-04
eClass 7.1 27-24-25-04
eClass 8 27-24-25-04
eClass 9 27-24-25-04
eClass 9.1 27-24-25-04
ETIM 5 EC002537
ETIM 6 EC002537
ETIM 7 EC002537
ETIM 8 EC002537
|